Armadi componibili TS 8

Codice prodotto: TS 8286500

Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.

Lampada a LED

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pannello laterale di segregazione per armadi serie TS

Pannello di segregazione per piastre modulari per armadi serie TS

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli TS

Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Lamiere ingresso cavi Da installare negli armadi TS, SE e PC

Arresto porta aperta per vie di fuga

Sostegno porta a ruota per TS, VX SE, PC

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
TS 8286500
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
1.099 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK09
Numero di porte
2
2 supportstrips in depth
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
170,905 kg
Peso lordo
179,9 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177250949
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
TS Armadi componibili, LxAxP: 1200x1800x600 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, doppia porta frontale
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi