Armadi componibili TS 8

Codice prodotto: TS 8806500

Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.

Lampada a LED

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pannello laterale di segregazione per armadi serie TS

Pannello di segregazione per piastre modulari per armadi serie TS

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Lamiere ingresso cavi da installare negli armadi TS, SE

Arresto porta aperta per vie di fuga

Sostegno porta a ruota per TS, VX SE, PC

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
TS 8806500
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK09
Numero di porte
1
2 supportstrips in depth
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
123,5 kg
Peso lordo
128,7 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177251038
EAN11 (UC)
38076
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x600 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, una porta anteriore