Armadi componibili TS 8

Codice prodotto: TS 8845500

Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.

Lampada a LED

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli TS

Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Lamiere ingresso cavi da installare negli armadi TS, SE

Arresto porta aperta per vie di fuga

Sostegno porta a ruota per TS, VX SE, PC

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
TS 8845500
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.400 mm
Profondità: 500 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.296 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK09
Numero di porte
1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
89,4 kg
Peso lordo
94,4 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177251069
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
TS Armadi componibili, LxAxP: 800x1400x500 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, una porta anteriore