Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.
- Codice prodotto:
- TS 8886500
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 600 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.696 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK09
- Numero di porte
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Sì
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 114,285 kg
- Peso lordo
- 120,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251113
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- TS Armadi componibili, LxAxP: 800x1800x600 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, una porta anteriore
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper