Sistemi di armadi componibili TS 8, grado di protezione IP 66, NEMA 4, lamiera di acciaio verniciata.
- Codice prodotto:
- TS 8806580
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Fondo: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: porta, tetto, fondo, parete posteriore trattamento di fondo ad immersione e verniciatura a polvere esterna bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Fondo, cieco
Parete posteriore
Piastra di montaggio
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Kit accessori per adeguare le pareti laterali standard a IP 66/NEMA 4 - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 12
- Codice IK
- IK09
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 123,975 kg
- Peso lordo
- 131,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177597686
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x600 mm, lamiera d'acciaio, IP66 / NEMA 4, con piastra di montaggio, una porta anteriore
- Documentazione
- Altre informazioni
- Info sheet
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions