Gli armadi di grandi dimensioni della serie TS 8 in versione standard offrono già un buon effetto schermante in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio TS 8 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.
- Codice prodotto:
- TS 8806750
- Descrizione prodotto
- Gli armadi di grandi dimensioni in lamiera d'acciaio della serie TS 8 in versione standard offrono già un buon effettoschermante in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio TS 8 in esecuzione ad «elevata attenuazione HF», certificata da VDE.
- Modifica del prodotto
- I vantaggi sono una migliore qualità di piegatura, una maggiore resistenza alla corrosione e una maggiore uniformità del trattamento superficiale.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 2,0 mm
Parete posteriore: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: superfici non lavorata
Porta, parete posteriore e tetto: verniciatura esterna, interno non verniciato
Lamiere di fondo: zincate
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore
Tetto
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm - Nota
- Negli armadi in batteria è necessaria la guarnizione EMC per accoppiamenti
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 121,8 kg
- Peso lordo
- 126,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177475731
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x600 mm, lamiera d'acciaio, esecuzione EMC, con piastra di montaggio, una porta anteriore