Armadi componibili TS 8 Armadi EMC

Codice prodotto: TS 8808750

Gli armadi di grandi dimensioni della serie TS 8 in versione standard offrono già un buon effetto schermante in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio TS 8 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.

Lampada a LED

Guarnizione EMC per accoppiamento per armadi serie TS

Guarnizione EMC per pannello di segregazione

Lamiera di fondo EMC

Pannello laterale di segregazione per armadi serie TS

Bocchettoni passacavi EMC

Canalina passacavi per profilato TS

Bandelle piatte di messa a terra

Canalina passacavi

Codice prodotto:
TS 8808750
Descrizione prodotto
Gli armadi di grandi dimensioni in lamiera d'acciaio della serie TS 8 in versione standard offrono già un buon effettoschermante in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio TS 8 in esecuzione ad «elevata attenuazione HF», certificata da VDE.
Modifica del prodotto
I vantaggi sono una migliore qualità di piegatura, una maggiore resistenza alla corrosione e una maggiore uniformità del trattamento superficiale.
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 2,0 mm
Parete posteriore: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: superfici non lavorata
Porta, parete posteriore e tetto: verniciatura esterna, interno non verniciato
Lamiere di fondo: zincate
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore
Tetto
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
4 golfari di sollevamento
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Nota
Negli armadi in batteria è necessaria la guarnizione EMC per accoppiamenti
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
130,15 kg
Peso lordo
137 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
TS Armadi componibili, LxAxP: 800x2000x800 mm, lamiera d'acciaio, esecuzione EMC, con piastra di montaggio, una porta anteriore
Approvazioni
DNV
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Safety instructions