L'armadio Basic VX con porta d’ispezione per applicazioni industriali: telaio dell'armadio con porta d'ispezione anteriore, porta posteriore, tetto, lamiere di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.
- Codice prodotto:
- VX 8840110
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta trasparente anteriore con cornice in alluminio (180°)
Porta in lamiera d'acciaio posteriore (130°)
Chiusura anteriore e posteriore: doppio pettine 3 mm
Tetto
Lamiera di fondo - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 87 kg
- Peso lordo
- 90 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 221,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177951358
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX 25 Armadio Modulare LXAXP 800X2000X800,Lamiera Verniciata con Piastra di Montaggio Porta Frontale a Vetro
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi