Armadio VX SE IP 66/NEMA 4X

Codice prodotto: SE 5850680

Armadio monoblocco in acciaio inox con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate. Maggiore grado di protezione fino a IP 66/NEMA 4X.

Codice prodotto:
SE 5850680
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie
Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Fondo: lucido
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore asportabile
Piastra di montaggio
Fondo, flange ingresso cavi
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
499 mm x 1.496 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Codice IK
IK10
Numero di porte
1
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox 2486.400.
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
92,4 kg
Peso lordo
94,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
283,21
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177959415
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX SE Monoblocco LXAXP 600X1600X400 mm, Inox 304 IP 66 NEMA 4X con Piastra di Montaggio,Porta Singola
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi