- Codice prodotto:
- SE 5853680
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Fondo: lucido
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore asportabile
Piastra di montaggio
Fondo, flange ingresso cavi
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Codice IK
- IK10
- Numero di porte
- 1
- Nota
- A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox 2486.400.
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 149 kg
- Peso lordo
- 153 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
VX SE Monoblocco LXAXP 800X2000X600 mm, Inox 304 IP66 NEMA 4X con Piastra di Montaggio,Porta Singola