Armadi componibili VX25 C4-H

Codice prodotto: VX 8686450

I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una porta anteriore, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto. Rivestimento superficiale conforme alla norma DIN EN ISO 12944, classe di protezione dalla corrosione C4-H. Importante: considerare le caratteristiche del prodotto e le indicazioni relative alla sua installazione e manutenzione nella descrizione del prodotto.

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio C4-H

Lampada a LED

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Kit di unione universale per VX, VX IT

Kit di unione interno per VX, VX IT

Kit di unione esterno per VX, VX IT

Codice prodotto:
VX 8686450
Esecuzione
Rivestimento superficiale secondo DIN EN ISO 12944
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Struttura dell'armadio: rivestimento in zinco-magnesio, verniciatura a polvere
Porta, tetto e parete posteriore: verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
499 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK10
Numero di porte
1
Nota
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
89 kg
Peso lordo
92 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Sistema di armadi modulari, C4-H, LxAxP: 600x1800x600 mm, lamiera di acciaio, con piastra di montaggio, porta frontale singola
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni