Armadi componibili VX25 Armadio

Codice prodotto: VX 8826000

I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una porta anteriore, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per VX

Lampada a LED

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Kit di unione universale per VX, VX IT

Kit di unione interno per VX, VX IT

Kit di unione esterno per VX, VX IT

Chassis 18 x 64 mm per VX

Chassis 18 x 64 mm per VX

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Piastra di montaggio intermedia per VX, TS

Profilo per introduzione cavi, centrale

Profilo di ingresso cavi posteriore

Lamiere ingresso cavi per VX

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
VX 8826000
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 2.096 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK10
Numero di porte
1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
130,85 kg
Peso lordo
135,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
379,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177813878
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadio Modulare LXAXP 800X2200X600 mm
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi