Armadi componibili VX25, acciaio inox Armadio

Codice prodotto: VX 8456000

I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico acciaio inox di alta qualità (AISI 304): telaio dell'armadio con due porte anteriori, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel nuova versione

Flange per zoccolo, laterali per sistema zoccolo VX, acciaio inox nuova versione

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel nuova versione

Flange per zoccolo, laterali per sistema zoccolo VX, acciaio inox nuova versione

Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per VX

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Kit di unione universale per VX, VX IT

Kit di unione interno per VX, VX IT

Kit di unione esterno per VX, VX IT

Chassis 23 x 89 mm, acciaio inox per VX, VX SE

Chassis 18 x 64 mm per VX

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Chassis 18 x 64 mm per VX

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Profilo per introduzione cavi, centrale

Profilo di ingresso cavi posteriore

Canalina passacavi

Guide portanti 48 x 26 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Codice prodotto:
VX 8456000
Materiale
Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate
Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Lamiere di fondo
Parete posteriore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
1.099 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK10
Numero di porte
2
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox 2486.400.
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
157,1 kg
Peso lordo
167,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
486,6
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadio Modulare LXAXP 1200X1800X400 mm Acciaio Inox
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi