Ideale per componenti 19" e subrack 19": con profili 19" anteriori, telaio frontale, porta posteriore tetto e lamiere del tetto in più parti
- Codice prodotto:
- VX 8418000
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Pannello frontale: alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Profili di adattamento 19": lamiera d'acciaio, 2 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Pannello frontale: verniciatura a polvere
Lamiere di fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Telaio frontale (incernierato a destra, trattenuto a sinistra tramite fermi magnetici)
Porta posteriore (battuta a destra, reversibile a sinistra)
Tetto
Lamiere di fondo
Profili di adattamento 19", anteriori - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 800 mm - Altezza di montaggio per componenti
- 33 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 59,6 kg
- Peso lordo
- 63,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 155,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177920224
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX Armadio per Elettronica, LXAXP 600X1600X800 mm
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions