Armadi componibili VX25 Armadio per elettronica

Codice prodotto: VX 8430000

Ideale per componenti 19" e subrack 19": con profili 19" anteriori, telaio frontale, porta posteriore tetto e lamiere del tetto in più parti

Lampada a LED

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Chassis 18 x 64 mm per VX

Profilo per introduzione cavi, centrale

Profilo di ingresso cavi posteriore

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
VX 8430000
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Pannello frontale: alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Profili di adattamento 19": lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Pannello frontale: verniciatura a polvere
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Telaio frontale (incernierato a destra, trattenuto a sinistra tramite fermi magnetici)
Porta posteriore (battuta a destra, reversibile a sinistra)
Tetto
Lamiere di fondo
Profili di adattamento 19", anteriori
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Altezza di montaggio per componenti
42 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
64,4 kg
Peso lordo
67,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
167 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadio per Elettronica, LXAXP 600X2000X600 mm