Armadi componibili VX25, acciaio inox IP 66/NEMA 4X

Codice prodotto: VX 8458000

Massimo grado di protezione. Utilizzabile in tutto il mondo; testato secondo gli standard europei e americani, in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) di prima qualità: telaio dell'armadio con porta anteriore, parete posteriore, letto, fondo

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel nuova versione

Flange per zoccolo, laterali per sistema zoccolo VX, acciaio inox nuova versione

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel nuova versione

Flange per zoccolo, laterali per sistema zoccolo VX, acciaio inox nuova versione

Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per VX

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Lampada a LED

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Kit di unione universale per VX, VX IT

Kit di unione interno per VX, VX IT

Chassis 23 x 89 mm, acciaio inox per VX, VX SE

Chassis 23 x 89 mm, acciaio inox per VX, VX SE

Canalina passacavi

Codice prodotto:
VX 8458000
Materiale
Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Lamiera di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate
Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Lamiera di fondo
Parete posteriore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Guarnizione di accoppiamento
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Codice IK
IK10
Numero di porte
1
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox 2486.400.
Negli armadi in batteria, i giunti di accoppiamento standard VX possono essere utilizzati per mantenere il grado di protezione IP 66/NEMA 4X.
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
129,6 kg
Peso lordo
143,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
397,75
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadio Modulare IP66 / NEMA 4X LXAXP 800X2000X600 mm Acciaio Inox Inox 304 con Piastra di Montaggio Lamiera d'acciaio Verzinkt una Porta Anteriore
Approvazioni
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi