Gli armadi della serie VX25 in versione standard offrono già una buona schermatura in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio VX25 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.
- Codice prodotto:
- VX 8807010
- Esecuzione
- Esecuzione EMC
- Descrizione prodotto
- Gli armadi della serie VX25 in versione standard offrono già una buona schermatura in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio VX25 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 2,0 mm
Parete posteriore: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: superfici non lavorata
Porta, parete posteriore e tetto: verniciatura esterna, interno non verniciato
Lamiere di fondo: zincate
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore
Tetto
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm - Numero di porte
- 1
- Nota
- Negli armadi in batteria è necessaria la guarnizione di schermatura EMC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 119,05 kg
- Peso lordo
- 129,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 320,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177924574
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX 25 Armadio Modulare LXAXP 800X2000X600,Lamiera Verniciata, Versione EMC, con Piastra di Montaggio Porta Singola
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions