Armadi componibili VX25 EMC

Codice prodotto: VX 8807020

Gli armadi della serie VX25 in versione standard offrono già una buona schermatura in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio VX25 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto:
VX 8807020
Esecuzione
Esecuzione EMC
Descrizione prodotto
Gli armadi della serie VX25 in versione standard offrono già una buona schermatura in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio VX25 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 2,0 mm
Parete posteriore: lamiera d'acciaio con rivestimento superficiale in zinco-magnesio, spessore 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: superfici non lavorata
Porta, parete posteriore e tetto: verniciatura esterna, interno non verniciato
Lamiere di fondo: zincate
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore
Tetto
Lamiere di fondo
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Numero di porte
1
Nota
Negli armadi in batteria è necessaria la guarnizione di schermatura EMC
Confezione
1 pz.
Peso netto
121 kg
Peso lordo
135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX 25 Armadio Modulare LXAXP 800X2000X800,Lamiera Verniciata, Versione EMC, con Piastra di Montaggio Porta Singola
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi