Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.
- Codice prodotto:
- VX 9680008
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Parete posteriore
Lamiere di fondo - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 56,44 kg
- Peso lordo
- 95 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX Armadio modulare, LxAxP: 1000x2000x800 mm, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Istruzioni
- Protective conductor brochure