Armadi componibili VX25 Armadio di distribuzione

Codice prodotto: VX 9680408

Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.

Codice prodotto:
VX 9680408
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
37,2 kg
Peso lordo
40,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
113,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177929753
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Armadio modulare, LAP: 400x2000x800 mm, lamiera d'acciaio
Certificazioni
Superficie
Documentazione
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Fogli di dati
Dettagli costruttivi