Armadi componibili VX25 Armadi di distribuzione ISV

Codice prodotto: VX 9666916

Armadi componibili VX, come armadi di distribuzione, predisposti per moduli ISV.

Codice prodotto:
VX 9666916
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta/e, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Lamiere di fondo
Parete posteriore
Tetto
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Numero di porte
1
Nota
Per gli armadi di distribuzione ISV larghi 600 mm, utilizzare gli armadi VX
Per uno zoccolo con altezza 200 mm, sono necessari 2 conf. di angolari per zoccolo da 100 mm e 2 conf. di flange per zoccolo da 100 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensioni
Larghezza: 850 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
89,2 kg
Peso lordo
91,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177929722
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Descrizione prodotto
VX Armadio di distribuzione (ISV), LxAxP: 850x2000x600 mm, lamiera d'acciaio
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Fogli di dati
Dettagli costruttivi