Armadi componibili per la distribuzione dell'energia elettrica con interruttori-sezionatori per fusibili (ABB o Jean Müller).
- Codice prodotto:
- VX 9680025
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta
Tetto
Parete posteriore
Lamiere di fondo
Pannelli frontali
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Pannelli laterali per scomparti funzionali
Telaio di montaggio per interruttori-sezionatori con fusibili (case produttrici ABB SlimLine, Jean Müller SASIL) - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Fino a IP 2X (a seconda delle coperture)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 135,2 kg
- Peso lordo
- 146,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 333,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177937048
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX Armadio modulare per sezionatori sottocarico, LAP: 1000x2200x600 mm, lamiera d'acciaio