Contenitore di comando a portina, lamiera d'acciaio con listelli per impugnatura in alluminio. Apertura della porta nella parete anteriore. Grado di protezione IP 55. Feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm.
Contenitori di comando a portina
Codice prodotto: CP 6544000
- Codice prodotto:
- CP 6544000
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere - Colore
- Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 5018 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Portina con cornice di tenuta
Impugnature laterali e tappi di chiusura - Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 180 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12,157 kg
- Peso lordo
- 12,797 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177350397
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Documentazione
- Istruzioni