Contenitori di comando a portina Acciaio inox

Codice prodotto: CP 6535010

Contenitore di comando in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) con portina e listelli di impugnatura in plastica per uso alimentare. Abbinabile al sistema a braccio portante CP40 in acciaio inox.

Codice prodotto:
CP 6535010
Esecuzione
Con attacco per braccio portante CP 40, acciaio inox
Materiale
Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Listelli per impugnatura: materiale plastico idoneo per applicazioni in ambito alimentare, colore blu
Superficie
Lucidatura lineare, grana 400
General colour
Acciaio inox
Colore
Listelli per l'impugnatura: similare RAL 5002
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati
Feritoia e rinforzo per sistema a braccio portante CP 40 in acciaio inox
Chiusura con pannello frontale asportabile
Porta con cornice di tenuta e listelli di impugnatura laterali
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 150 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Nota
Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Informazioni sul nr. d'ord.
piastra di montaggio idonea 5050.432 con sacchetto accessori 5050.507
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,985 kg
Peso lordo
6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,77
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177220362
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
CP contenitore di Comando Inox 300X300X150
Approvazioni
UL
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi