Contenitore di comando in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) con portina e listelli di impugnatura in plastica per uso alimentare. Abbinabile al sistema a braccio portante CP40 in acciaio inox.
- Codice prodotto:
- CP 6536010
- Esecuzione
- Con attacco per braccio portante CP 40, acciaio inox
- Materiale
- Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Listelli per impugnatura: materiale plastico idoneo per applicazioni in ambito alimentare, colore blu - Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- General colour
- Acciaio inox
- Colore
- Listelli per l'impugnatura: similare RAL 5002
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Feritoia e rinforzo per sistema a braccio portante CP 40 in acciaio inox
Chiusura con pannello frontale asportabile
Porta con cornice di tenuta e listelli di impugnatura laterali
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 150 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Nota
- Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
- Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- piastra di montaggio idonea 5050.430 con sacchetto accessori 5050.507
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,125 kg
- Peso lordo
- 7,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177220379
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
- CP contenitore di Comando Inox 400X300X150
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions
- White Paper