Premium-Panel Acciaio inox

Codice prodotto: CP 6681000

Premium-Panel in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), resistente ai detergenti ad alta pressione.

Codice prodotto:
CP 6681000
Esecuzione
Con attacco per braccio portante CP 40, acciaio inox
Vantaggi
Resistente ai detergenti e ai lavaggi ad alta pressione: la guarnizione è posta tra due superfici e viene compressa con l'avvitamento.
Adatto per applicazioni in ambienti sterili: viti di chiusura idonee per applicazioni in ambito alimentare. Viti interne con tappi in plastica all'esterno o viti a testa esagonale sporgenti.
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 400
Dimensioni
Larghezza: 530 mm
Altezza: 360 mm
Profondità: 120 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
IP X9
Adatto per attacco braccio portante
superiore o inferiore (con rotazione del contenitore)
Cleanroom class
Classe purezza dell'aria 1 secondo DIN EN ISO 14 644-1
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,835 kg
Peso lordo
9,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,41
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
CP Premium-Panel contenitore IP69K
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi