Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Per piccoli pannelli operatore o unità di comando. Design molto lineare, non occupa più spazio delle apparecchiature interne.
- Codice prodotto:
- CP 6380410
- Esecuzione
- Attacco, raccordo Ø 130 mm
- Vantaggi
- Contenitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore.
- Peso ridotto, elevata stabilità
- Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal
- Materiale
- Contenitore: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Paraspigoli: Plastica - General colour
- Anodizzato naturale
- Colore
- Contenitore: anodizzato naturale
Angolari: RAL 7035
Paraspigoli: similare RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con parete posteriore incernierata
Guarnizioni incluse
Guarnizioni e materiale di fissaggio dei pannelli frontali - Profondità di installazione
- 150 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Adatto per larghezza pannello
- 520 mm
- Adatto per altezza pannello
- 400 mm
- Esecuzione
- Accesso di servizio dal retro
- Nota
- Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore
- Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
- Cerniera della parete posteriore sul lato più lungo del contenitore
- Materiale di base
- Alluminio
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,795 kg
- Peso lordo
- 10,311 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177663169
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
- CP Optipanel 520X400X150
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions