Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità. Grado di protezione IP 65 secondo IEC 60 529.
- Codice prodotto:
- CP 6372541
- Esecuzione
- Attacco, raccordo rettangolare 120 x 65 mm
- Vantaggi
- Contenitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore.
- Peso ridotto, elevata stabilità
- Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal
- Materiale
- Contenitore: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Paraspigoli: Plastica - General colour
- Anodizzato naturale
- Colore
- Contenitore: anodizzato naturale
Angolari: RAL 7035
Paraspigoli: similare RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con feritoia per attacco per braccio portante
Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C
Guarnizioni e materiale di fissaggio dei pannelli frontali
Parete posteriore incernierata sul lato più lungo del contenitore - Dimensioni
- Larghezza: 628,5 mm
Altezza: 508,5 mm
Profondità: 92 mm - Profondità di installazione
- 74 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adatto per larghezza pannello
- 520 mm
- Adatto per altezza pannello
- 400 mm
- Esecuzione
- Accesso di servizio dal retro
- Nota
- Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore
- Materiale di base
- Alluminio
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Bloccaggio a vite
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,8 kg
- Peso lordo
- 10,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177663060
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrizione prodotto
- CP Comfort Panel 520X400X74
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions