Contenitore di comando HD

Codice prodotto: HD 4000062

Monitor, PC e altri componenti con display sono alloggiati nel contenitore di comando in modo sicuro e igienicamente compatibile. Il tetto inclinato di 30° impedisce che vengano depositati oggetti e fa defluire rapidamente i liquidi.

Codice prodotto:
HD 4000062
Vantaggi
Tetto spiovente di 30°
Piastrina di montaggio regolabile in altezza per monitor fino a 24"
Supporto per monitor con attacco VESA regolabile in altezza per monitor fino a 24"
Materiale
Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Finestra d'ispezione: policarbonato
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Vetro d'ispezione: policarbonato
Superficie
Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati
Porta con finestra d'ispezione e guarnizione integrata
Battuta della porta a destra
Supporto per monitor con attacco VESA 75/100
Opzioni
senza vetro d'ispezione
Piastra di montaggio invece della piastrina
Feritoia per touch-panel alternativa al vetro d'ispezione
Ripiano per tastiera HD
Dimensioni
Larghezza: 810 mm
Altezza frontale: 692 mm
Altezza posteriore: 848 mm
Profondità: 266 mm
Superficie visibile
Larghezza finestra d'ispezione: 535 mm
Altezza finestra d'ispezione: 325 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore porta
2 mm
Protection category NEMA
NEMA 4X
Codice IK
IK08
Confezione
1 pz.
Peso netto
33,2 kg
Peso lordo
33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
99,56
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177709539
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico