Per l'installazione di elementi di comando e visualizzazione o tastiere. Chiuso nella parte anteriore e laterale. Lamiera di copertura per la parte superiore e inferiore.
- Codice prodotto:
- TP 2696500
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di elementi di comando e visualizzazione o tastiere. Chiuso nella parte anteriore e laterale. Lamiera di copertura per la parte superiore e inferiore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,137 kg
- Peso lordo
- 9,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- TP Leggio Fisso Pulpito univiversale
- Documentazione
- Istruzioni