Pulpito compatto monoblocco per il comando e il monitoraggio, con ampia piastra di montaggio e un elevato grado di protezione IP 55, disponibile in quatto diverse larghezze. Il nuovo sistema di chiusura conferisce un design uniforme con le altre serie di prodotti Rittal, inoltre le lamiere di fondo in due parti, incluse nella fornitura, facilitano il passaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- TP 6748600
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
Porta/e frontale, con chiusura ad aste
Piastra di montaggio
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Lamiere di fondo - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 975 mm
Profondità: 400 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 730 mm x 900 mm
- Profondità superiore
- 500 mm
- Profondità (inferiore)
- 400 mm
- Numero di porte
- 1
- Codice IK
- IK08
- Nota
- Come ausilio di montaggio per il sistema di zoccoli VX, nuova versione, è possibile utilizzare l'elemento scorrevole VX 5051.172
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 975 mm
Profondità superiore: 500 mm
Profondità (inferiore): 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 62,5 kg
- Peso lordo
- 63,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177959934
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- Pulpito TP, LXAXP1/P2: 800x975x400/520 mm, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi