Come coperchio della parte inferiore del basamento TP.
- Codice prodotto:
- CM 6730100
- Descrizione prodotto
- Per coprire tutta l'apertura del tetto quando il basamento è utilizzato stand-alone.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 24,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TP basamenti
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 500 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,5 kg
- Peso lordo
- 5,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177554399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TP Coperchio di chiusura, per TP, per LxP: 600x500 mm
- Documentazione
- Istruzioni