Quattro larghezze completano il sistema di pulpiti.
- Codice prodotto:
- TP 6712500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio - Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 732 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 38 kg
- Peso lordo
- 40 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177554207
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrizione prodotto
- Sistema TopPult TP, parte centrale del pulpito per struttura in 2 pezzi, LxP: 1200x732 mm, lamiera in acciaio
- Documentazione
- Istruzioni