Alloggiamento sicuro di tutti i componenti per pc (monitor, pc, tastiera ecc.). Massimo comfort per l'operatore e design moderno. Perfetta protezione da umidità, sporco, variazioni di temperatura e accessi indesiderati.
- Codice prodotto:
- PC 5366350
- Esecuzione
- con porta trasparente superiore, cassetto per tastiera, vano d'installazione ridotto e ripiano porta-apparecchi
- Descrizione prodotto
- Alloggiamento sicuro di tutti i componenti per computer (monitor, pc, tastiera ecc.). Massimo comfort per l'operatore e design moderno. La protezione perfetta da umidità, sporco, variazioni di temperatura e accessi indesiderati.
- Materiale
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore, vano di installazione, ripiano: lamiera d'acciaio
Maniglie, flange estetiche: Plastica
Pannelli delle porte: alluminio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Vano d'installazione superiore e ripiano: veniciatura a polveri - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Contenitore, porta, elementi decorativi, ripiani: RAL 7035
Maniglia: RAL 7015
Vano per monitor, parte centrale, porta: RAL 7015 - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore
Lamiere di fondo
Porta trasparente, superiore
Vano d'installazione superiore ridotto
Cassetto per tastiera
Ripiano porta apparecchi - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 636 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 480 x 70 x 260 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 97,5 kg
- Peso lordo
- 100 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 363,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177959439
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- PC Armadio LXAXP 600X1600X636 In Lamiera Verniciata Porta Tastiera, Piccola Zona D'Installazione Componenti, Ripiano Porta Componenti
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Safety instructions
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi