Armadi PC su base VX SE in acciaio inox (AISI 304). Stessa piattaforma costruttiva degli armadi PC in lamiera d'acciaio. La pratica porta posteriore offre ottima accessibilità per operazioni di lavoro e manutenzione. Elevata protezione dagli accessi indesiderati grazie al tetto e alle pareti laterali realizzate in un unico pezzo, alla portina trasparente con blocco dall'interno e al cassetto per tastiera dotato di serratura.
- Codice prodotto:
- PC 4650100
- Esecuzione
- Acciaio inox
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Porta posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Vano per monitor: vetro di sicurezza, spessore 4 mm - Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta posteriore con chiusura ad aste
Porta trasparente superiore, apribile dall'interno
Ripiano porta apparecchi
Cassetto per tastiera con frontale ribaltabile, utilizzato come poggiamano e ripiano per mouse
Inserto di sicurezza, chiusura n. 3524 E
Portina inferiore con chiusura ad aste
Lamiera di fondo in più parti - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 630 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 115 kg
- Peso lordo
- 120,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- PC Armadio Inox 600X1600X600