Piano di lavoro (truciolato) per Industrial Workstations.
- Codice prodotto:
- IW 6902300
- Materiale
- Piano di lavoro: pannello truciolare laminato con bordi in plastica su tutti i lati
- Colore
- Bordo piano di lavoro: RAL 7015
- Dimensioni
- Larghezza: 610 mm
Altezza: 38 mm
Profondità: 645 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,86 kg
- Peso lordo
- 10,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039100
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- IW Piano di Lavoro 610X645 mm