Piano di lavoro (lamiera d'acciaio) per Industrial Workstations.
Tetto
Codice prodotto: IW 6902400
- Codice prodotto:
- IW 6902400
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 13 mm
Profondità: 640 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,125 kg
- Peso lordo
- 7,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177289833
- ECLASS 8.0
- 27182405