Postazione di lavoro Industrial Workstation realizzata su base VX SE
- Codice prodotto:
- IW 6900720
- Esecuzione
- Leggio a cassetto porta design, porta posteriore
- Materiale
- Contenitore, vano a cassetto, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
- Superficie
- Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Flange decorative: RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso ai lati
Lamiere di fondo in tre parti
Piedini di livellamento
Leggio a cassetto porta design, porta posteriore - Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 600 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 60 kg
- Peso lordo
- 62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 236,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177968523
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- IW Contenitore Industrial Workstation, Larghezza x Altezza x Profondità: 600x900x600 mm, con leggio a cassetto, portina design anteriore, portina posteriore
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi