Postazione di lavoro Industrial Workstation realizzata su base VX SE
- Codice prodotto:
- IW 6900740
- Esecuzione
- Piano di lavoro, cassetto per tastiera, porta design, porta posteriore
- Materiale
- Contenitore, cassetto per tastiera, porta design e porta posteriore: lamiera di acciaio
Piano di lavoro: pannello truciolare laminato con bordi in plastica su tutti i lati - Superficie
- Contenitore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Flange decorative: RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso ai lati
Lamiere di fondo in tre parti
Piedini di livellamento
Piano di lavoro, cassetto per tastiera, porta design, porta posteriore
Piano di lavoro, LxAxP 610 x 38 x 645 mm - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 645 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Dimensioni con piano di lavoro
- Larghezza: 610 mm
Altezza: 1.043 mm
Profondità: 645 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 71 kg
- Peso lordo
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrizione prodotto
- IW Contenitore Industrial Workstation LAP: 600x1000x645 mm, con piano di lavoro, cassetto per tastiera, portina design anteriore, portina posteriore
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi