- Codice prodotto:
- CP 6146100
- Esecuzione
- fisso
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Pedana per piedistallo/traversa
- Capacità di carico (statico)
- 15 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 10 mm
Profondità: 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,015 kg
- Peso lordo
- 13,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177384552
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrizione prodotto
- CP Piastra D'Appoggio
- Documentazione
- Info sheet