Profilato portante, regolabile in altezza da 732 a 1122 mm.
- Codice prodotto:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Sì
- Capacità di carico (statico)
- 15 kg
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 732 mm/1.122 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,927 kg
- Peso lordo
- 3,127 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrizione prodotto
- CP Profilo Portante
- Documentazione
- Info sheet