Base fissa, piccola, per i componenti più pesanti.
- Codice prodotto:
- CP 6112500
- Descrizione prodotto
- L'alternativa compatta, saldata, per il piedistallo completo. In caso di allestimenti pesanti.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Capacità di carico (statico)
- 80 kg
- Dimensioni
- Altezza: 1.159 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 30,5 kg
- Peso lordo
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrizione prodotto
- CP Piedistallo H.1150mm
- Documentazione
- Info sheet