Alette in acciaio da avvitare dal basso ai piedini in fusione tramite viti a testa svasata M12.
- Codice prodotto:
- CP 6147000
- Descrizione prodotto
- Staffe in acciaio da avvitare dal basso alla base del piedistallo tramite viti a testa svasata M12. È possibile fissare le staffette sporgenti al pavimento tramite i fori con Ø 11 mm.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. viti a testa svasata M12.
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,452 kg
- Peso lordo
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Descrizione prodotto
- CP Fissaggio Piedistallo Pavimento
- Documentazione
- Info sheet