Per il rinforzo esterno o interno dei contenitori nelle grandezze corrispondenti.
- Codice prodotto:
- CP 6143310
- Descrizione prodotto
- Per il rinforzo esterno o interno dei contenitori nelle grandezze corrispondenti. I contenitori più piccoli possono essere montati direttamente anche senza la piastra di rinforzo.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Incl.. accessori di fissaggio per contenitori e profilato portante, 2 guarnizioni.
- Possibili installazioni
- per attacco braccio portante in acciaio inox Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Adatti per
- Larghezza: ≥ 300 mm
Profondità: ≥ 150 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,76 kg
- Peso lordo
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Descrizione prodotto
- CP Flangia CP-L Inox
- Documentazione
- Istruzioni