Piedistallo, completo per contenitori Command-Panel

Codice prodotto: CP 6106300

Codice prodotto:
CP 6106300
Esecuzione
fisso
Vantaggi
Sistema protetto e sicuro per la gestione del cablaggio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Traverse
Profilato portante
Copertura verticale in alluminio, da aprire
Capacità di carico (statico)
25 kg
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.093 mm
Profondità: 660 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
28 kg
Peso lordo
29,7 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Descrizione prodotto
CP Base Piedistallo per Profilo Portante CP60
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi