- Codice prodotto:
- IW 6141200
- Esecuzione
- fisso
- Vantaggi
- Sistema protetto e sicuro per la gestione del cablaggio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Traverse
Copertura verticale in alluminio, da aprire
Fissaggio ai piani di lavoro
- Capacità di carico (statico)
- 25 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 946 mm
Profondità: 660 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 28,5 kg
- Peso lordo
- 31,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrizione prodotto
-
IW Piedistallo