Per il rinforzo esterno o interno dei contenitori nelle grandezze corrispondenti.
- Codice prodotto:
- CP 6106110
- Descrizione prodotto
- Per il rinforzo esterno o interno dei contenitori nelle grandezze corrispondenti. I contenitori più piccoli possono essere montati direttamente anche senza la piastra di rinforzo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Incl.. accessori di fissaggio per contenitori e profilato portante, 2 guarnizioni.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Possibili installazioni
- per attacco braccio portante Ø 130 mm
- Adatti per
- Larghezza: ≥ 300 mm
Profondità: ≥ 150 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrizione prodotto
- CP Flangia di Rinforzo CP 60
- Documentazione
- Istruzioni