- Codice prodotto:
- CP 6106200
- Esecuzione
- fisso
- Materiale
- Acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Pedana per piedistallo/traversa
- Nota
- Semplicemente utilizzando la predisposizione ai fori di fissaggio è possibile utilizzare anche il sistema a braccio portante CP 120. Capacità di carico 50 kg
- Capacità di carico (statico)
- 35 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 490 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,719 kg
- Peso lordo
- 12,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrizione prodotto
-
CP Base Piedistallo per Profilo Portante CP60