Pedana per piedistallo modulare CP 60 ampio

Codice prodotto: CP 6106400

Codice prodotto:
CP 6106400
Esecuzione
mobile
Materiale
Acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Pedana per piedistallo/traversa
Ruote pivottanti doppie
Nota
Semplicemente utilizzando la predisposizione ai fori di fissaggio è possibile utilizzare anche il sistema a braccio portante CP 120. Capacità di carico 50 kg
Capacità di carico (statico)
35 kg
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 205 mm
Profondità: 650 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
12,62 kg
Peso lordo
13,42 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Descrizione prodotto
CP Base Piedistallo con Ruote per Profilo Portante CP60
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi