- Codice prodotto:
- CP 6206650
- Descrizione prodotto
- Per passare da CP 60 al profilato rotondo con diametro 48 mm.
- Materiale
- Acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante
Guarnizione inclusa
- Possibili installazioni
- Per il fissaggio ai sistemi fissi e a braccio portante con profilato portante CP 60
- Lunghezza
- 300 mm
- Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,7 kg
- Peso lordo
- 1,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
-
CP adattatore CP60 /CP40 + Profilo 300mm